Skip to main content

Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Oip106 Product Photo Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Consoleta de acero inoxidable, tipo 12

Las consoletas son ideales para montar dispositivos pequeños de control o instrumentación donde el acceso deseable requiere una superficie de 30º o 60º. Estos gabinetes pueden montarse en cualquiera de los dos lados para ser colocados en escritorios, pedestales u otras superficies planas y lograr la máxima flexibilidad.

Leer más Leer menos

Estándares del sector

UL 508A Listed; Type 12, 13; File Number E61997

cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 12, 13; File Number E61997

NEMA/EEMAC Tipo 12

IEC 60529, IP65

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Acabado Cepillado #4
Material Acero inoxidable 304
Datos copiados
Métrico   |   Sistema imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.