Puerta de repuesto SSLP/SSLP3PT con cerrojo de 3 puntos, tipo 4X, de acero inoxidable


Puerta de repuesto SSLP/SSLP3PT con cerrojo de 3 puntos, tipo 4X, de acero inoxidable
Puerta de repuesto para gabinetes de estilo SSLP y SSLP3PT. Mantiene la clasificación NEMA Tipo 4X y convierte las cubiertas de las abrazaderas en un cerrojo de 3 puntos. La puerta de repuesto es ideal para instalaciones de gabinetes corrosivos que requieren acceso frecuente y la seguridad de una manija con candado PowerGlide.
Estándares del sector
Mantiene la clasificación NEMA Tipo 4X cuando se instala correctamente en la cubierta de la abrazadera HOFFMAN SSLP o SSLP3PT en gabinetes de montaje en pared de acero inoxidable.
Detalles
Recursos
Características
- Puerta de repuesto para gabinetes SSLP y SSLP3PT
- Empaque de espuma de una sola pieza, sin costuras
- Hardware para cerrojo interno de 3 puntos instalado
- Portadocumentos termoplástico de alto impacto
- Mitades de bisagra y pasador de bisagra de acero inoxidable
- Disposición de sellado
- Type 316L stainless steel PowerGlide handle
Especificaciones
Acabado | Cepillado #3 |
Certificado de agencia de homologación
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.