Asa de oscilación de bisel pequeño
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Asa de oscilación de bisel pequeño
El asa giratoria de bisel pequeño se usa en puertas más pequeñas de menos de 800 mm (31.5 pulgadas) de altura que tienen un cerrojo de dos puntos. Las asas están diseñadas ergonómicamente para brindar estilo y función en un perfil bajo. Se pueden instalar para girar en sentido horario o antihorario. La forma del diseño proporciona compatibilidad estética con las asas giratorias de bisel pequeño. Esta manija incluye disposición de cerradura, dos llaves y espacio para agregar su logotipo.
Detalles
Recursos
Características
- La manija se usa en puertas más pequeñas de menos de 800 mm (31.5 pulgadas) de altura con cerrojo de dos puntos
- Las manijas están diseñadas ergonómicamente para brindar estilo y funcionalidad en un perfil bajo; el diseño de la manija ofrece compatibilidad estética con la manija abatible estándar de bisel pequeño, para aplicaciones que usan ambos diseños de manija.
- Puede instalarse para girar en sentido horario o antihorario.
- Diseño de sistema de cierre con dos llaves incluidas; disposición para agregar el logotipo del cliente.
Especificaciones
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.