Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Ga20 Product Photo Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Guías de montaje

Heavy-duty ball bearing, plated three-section Slides are 16-in. (406-mm) long and allow 17-in. (423-mm) extension. Están conectadas a soportes que se montan entre dos pares de ángulos de montaje en rack con patas de montaje de accesorios. Se suministran los herrajes de montaje. El equipo de 16.75 pulg. (425 mm) de ancho puede montarse entre los conjuntos de ensambles deslizables instalados en ángulos de rack de 19 pulg. Un par de guías de montaje pueden soportar hasta 160 lb en la posición extendida cuando la carga se distribuye uniformemente a lo largo de la longitud deslizante de 16 pulg. (406 mm). Requiere un soporte adaptador de ángulo para rack para ajustarse a ProLine. Needs to be used with the Rack Angle Adapter Bracket (PBRAA, PBRAA19 or PBRAA24).

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Datos copiados
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.