Tapas laterales para zócalo | Armarios murales, PA
 Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
        
        Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
       
        Tapas laterales para zócalo | Armarios murales, PA
Estos paneles laterales de base cierran el espacio adicional presente debajo del armario si es necesario.
                                      Detalles
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
            
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
  
        
                                            Ventajas
          
          
        
        
                        
            
        
      
    
  
        
                                                                          Recursos
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                        Accesorios
          
          
        
        
                        
            
        
  
          
        
  
      
      
        
      
    
            
      
      
    
  
        
                                                                                                      
Características
- Descripción: Tapas laterales para zócalo P, reforzadas con bordes plegados.
- Material: Chapa de acero de 1,5 mm.
- Acabado: Pintado al polvo, texturado, RAL 7022.
- Cantidad por embalaje: 2 tapas para altura de 100 mm, y 4 tapas para altura de 200 mm.
Especificaciones
| Espesor | 1.5mm | 
| Espesor | 16ga | 
| Material | Acero suave | 
| Acabado | Polvo recubierto | 
| Código de color | RAL 7022 | 
| Color | Umbra Gray | 
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
        Obligatorios
      
      - Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.