Skip to main content

Seleccione su país/sus preferencias de idioma

19-IN. SIDE-MOUNT CABINET; 19 INCH SIDE MOUNT CABINET; E19SM2U; E19SM4U; NETWORKING Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Gabinete de montaje lateral de 19 pulgadas

El equipo se monta lateralmente contra la pared; ideal para aplicaciones en las que se requiere un bajo perfil. La cubierta frontal de extracción fácil protege el equipo. Las ranuras de amarre de cables de Velcro® integrales facilitan el tendido del cable. Se envía totalmente ensamblado. Velcro es una marca comercial de Velcro Industries B.V.

Leer más Leer menos

Estándares del sector

UL 2416 Listed; File No. E230874

cUL Listed per CSA C22.2 No. 182.4; File No. E230874

EIA 310-D

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Color Jet Black
Material Acero suave
Acabado Polvo recubierto
Código de color RAL 9005
Datos copiados
Métrico   |   Sistema imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.