Skip to main content

Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Screw Cover Gasketed Type 3 Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Cubierta de tornillo con juntas, tipo 3

Utilice este gabinete como cableado, unión, caja de conexiones o caja de terminales en aplicaciones sujetas a polvo o lluvia soplado por el viento.

Leer más Leer menos

Estándares del sector

Certificación UL conforme a CSA C22.2 n.º 94; tipo 3, 12X, archivo n.º E61997

cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 3, 12; File No. E61997

CSA, archivo 42184: Tipos 4 y 12

CSA, File 42184: Type 4 and 12

IEC 60529, IP66

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Acabado Galvanizado
Datos copiados
Métrico   |   Sistema imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.