Skip to main content

Seleccione su país/sus preferencias de idioma

ACCP35 Product Photo Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Bloqueo de seguridad

Los bloqueos de seguridad brindan un medio para usar múltiples candados en una fuente de energía segura. Fabricado con seis orificios de estación. La longitud total es de 5.06 pulg. (128 mm) y los orificios del candado son de 0.38 pulg. (10 mm) de diámetro.

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Datos copiados
Métrico   |   Sistema imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.