Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

ARAK24_L-StyleRackMntAngleKit; ARAK24; RACK ANGLE; L-STYLE; PHOTO RENDERING; CAD RENDERING Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Ángulo de montaje en rack estilo L para montaje en pared de 24 in de ancho

Los ángulos de montaje en rack están diseñados para tamaños estándar de 24 pulg. (610 mm) de ancho, una puerta, gabinetes Tipo 4 y 12 de montaje en pared. Se ofrece un par de ángulos de montaje en rack precortados para montar equipo de 19 pulg. (483 mm) en rack. Para instalar, taladre pequeños orificios a los lados del gabinete y atornille los ángulos en su lugar.

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Datos copiados
Métrico   |   Sistema imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.