Paquete de ventilador para montaje en rack


Paquete de ventilador para montaje en rack
Para aplicaciones en gabinetes o racks de 19 pulgadas, el Paquete de Ventiladores proporciona la máxima cantidad de aire de enfriamiento en el menor espacio posible, usando una potencia de entrada monofásica de 115 voltios AC, 60/50 hercios.
Diseñado para 20,000 horas de funcionamiento continuo cuando se alimenta correctamente.
Estándares del sector
Componente certificado UL; Archivo N.º E61997
Certificación CSA
CSA certified
(blower motor only)
Detalles
Recursos
Accesorios
Características
- La rejilla de entrada se quita fácilmente con dos tuercas cautivas.
- Filtro de aluminio lavable
- El motor monofásico alimenta el soplador equilibrado estáticamente.
- El motor está protegido térmicamente y enfriado por aire forzado entrante.
- El motor de inducción de transmisión directa contiene cojinetes de bolas de rodamiento permanentemente.
- El lubricante protege de -20 ºF a 298 ºF (-29 ºC a 148 ºC)
- Los componentes giratorios están suspendidos sobre amortiguadores de neopreno.
- Cable de alimentación de tres conductores (cinco pies de largo)
- La unidad es autoportante con 16 bridas de acero de calibre con muescas según EIA RS-310-D.
- Se necesita una rejilla de salida y un paquete de filtro (número de catálogo AEXGR275) que se deben pedir por separado.
- La rejilla está hecha de acero inoxidable 20 calibre 304, y la carcasa es de acero dulce calibre 16.
Especificaciones
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.