Guías de soporte para montaje en rack
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Guías de soporte para montaje en rack
Las guías de equipo ayudan a soportar el equipo montado en rack durante la instalación. Las guías se montan entre dos pares de ángulos de rack. Se proporcionan orificios ranurados para ajuste vertical o lateral. Se suministra en pares. Se incluyen los herrajes de montaje Puede instalarse en ángulos de rack de 19 pulg. o 24 pulg. Los accesorios para racks que son más cortos que la profundidad del gabinete pueden montarse en ángulos de rack o soportes de accesorios de marco con rieles sujetadores. Estos artículos se ordenan por separado.
Detalles
Recursos
Características
- Las guías se montan entre dos pares de ángulos de rack, con orificios ranurados para el ajuste vertical o lateral.
- Se suministran en pares, con hardware de montaje incluidos.
- Puede instalarse en ángulos de rack de 19 pulg. o 24 pulg.
- Los accesorios de rack que sean más cortos que la profundidad del gabinete Pueden montarse en ángulos de rack o soportes de accesorios de marco sujetos a rieles sujetadores.
- Estos artículos se ordenan por separado.
Especificaciones
| Espesor | 1.9mm |
| Espesor | 14ga |
| Acabado | Plateado |
Certificado de agencia de homologación
Página de ventas
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.