Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

RackAnglesSmall Product Photo Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Ángulos de rack de 19 pulgadas

Los ángulos de rack en forma de U de 19 pulg. están disponibles en diseños de orificio cuadrado y orificio roscado. Los ángulos de rack roscados tienen 10-32 orificios roscados. Los ángulos de rack con orificio cuadrado están diseñados para tuercas enjauladas métricas o inglesas. Los ángulos de rack de 19 pulg. se fijan directamente en un marco de gabinete de 600 mm ancho. Para montar ángulos de rack de 19 pulg. en marcos anchos de 700 u 800 mm., use soportes reductores de rack.

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Acabado Plateado
Datos copiados
Métrico   |   Sistema imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.