Skip to main content

Seleccione su país/sus preferencias de idioma

PROLINEWindowDoorClosed Product Photo Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Puertas de ventana ProLine

Las puertas de ventana pueden usarse en la parte delantera o posterior de los marcos ProLine para permitir la visualización del equipo electrónico. Las puertas de ventana ProLine están diseñadas alrededor de un perfil de acero dulce. Tienen bisagras ocultas de 140º y un cerrojo de bisel nivelado que acciona un mecanismo de 3 puntos (las puertas para marcos de 700 mm tienen un cerrojo de 2 puntos). Las puertas cuentan con una ventana de vidrio de seguridad transparente o policarbonato color gris humo. Se ofrecen bisagras de 180º (pedir por separado).

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Espesor 1.9mm
Espesor 14ga
Datos copiados
Métrico   |   Sistema imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.