Gabinete HMI de frente inclinado ProLine, tipo 12
 Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
        
        Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
       
        Gabinete HMI de frente inclinado ProLine, tipo 12
La base del gabinete HMI de frente inclinado ProLine es un sistema verdaderamente modular que le permite construir su propio sistema y es extremadamente adaptable para prácticamente cualquier aplicación. La apertura frontal completa para las opciones de puerta/cubierta tiene una pendiente de 5º. Aperturas traseras para opciones de puerta y cubierta. Se recomienda el estante montado en marco ProLine o el sistema de rejilla ProLine opcional que ofrecen una plataforma fija para colocar equipos profundos. La parte inferior abierta es adecuada para unir la parte superior a un marco ProLine de 700 mm de altura.
                                      Detalles
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
      
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
  
        
                                                                                                        Recursos
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                                                
Características
- El gabinete está disponible en tres alturas.
- La parte inferior de los tamaños de 600 x 600 mm se puede unir a través de una base con recorte a un pedestal o sistema de brazo colgante.
- Un bracket de soporte permite suspender los tamaños de 600 x 600 mm de un sistema de brazo colgante en voladizo.
Especificaciones
| Color | Gris claro | 
| Material | Acero suave | 
| Acabado | Polvo recubierto | 
| Código de color | RAL 7035 | 
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.