Tapas Tipo pagoda ProLine


Tapas Tipo pagoda ProLine
Las tapas Tipo pagoda están disponibles para adaptarse a marcos estándar. El diseño presenta un respiradero Tipo pagoda elevado a prueba de salpicaduras con un ventilador de extracción axial integral de 115 V. Las tapas Pagoda de doble bahía tienen una abertura con respiradero Tipo pagoda, elevada y protegida contra salpicaduras, colocada sobre un lado que puede orientarse para ventilación a la derecha o a la izquierda.
Estándares del sector
Este componente tiene clasificación UL Tipo 1. La instalación de este componente en un gabinete lleva la clasificación de gabinete a UL Tipo 1.
Detalles
Recursos
Características
- Los pernos aseguran la parte superior de la pagoda al marco (se pueden usar argollas de elevación en lugar de pernos).
- Respiradero protegido contra salpicaduras
Especificaciones
Espesor | 1.9mm |
Espesor | 14ga |
Color | Gris claro |
Acabado | Polvo recubierto |
Código de color | RAL 7035 |
Certificado de agencia de homologación
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.