Kit nivelador de base móvil ProLine


Kit nivelador de base móvil ProLine
Los niveladores se montan en las esquinas exteriores de la base móvil, lo que proporciona una capacidad de rodamiento de carga de 1000 lb (453.6 kg).
Detalles
Recursos
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.