Canaleta para cable horizontal ProLine
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Canaleta para cable horizontal ProLine
La canaleta para cables horizontal ProLine se utiliza para enrutar el cable de adelante hacia atrás en un servidor o gabinete de datos. Se monta en un lado o en la parte superior de un riel sujetador de 1 o 3 filas. También se puede montar directamente en los canales de montaje con el kit de montaje APSM6CN. Este producto presenta la capacidad de usar varias unidades juntas.
Detalles
Recursos
Características
- La canaleta para cables horizontal ProLine se utiliza para enrutar el cable de adelante hacia atrás en un servidor o gabinete de datos.
- Se monta a un lado o en la parte superior de un riel sujetador de 1 o 3 filas.
- También se puede montar directamente en los canales de montaje con el kit de montaje APSM6CN.
- Este producto presenta la capacidad de usar varias unidades juntas.
Especificaciones
| Color | Jet Black |
| Material | Acero suave |
| Acabado | Polvo recubierto |
| Código de color | RAL 9005 |
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.