Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

P2Dwg208 Proline G2 Window Doors Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Puertas de ventana ProLine G2

Las puertas de ventana ProLine G2 pueden usarse para permitir la visualización de equipos electrónicos. Presentan líneas limpias y contemporáneas y están disponibles en policarbonato o vidrio de seguridad transparente, e incluyen un sistema de barra de puerta estándar para una fácil colocación de los accesorios. El sistema de cierre Smooth Glide está hecho de componentes de alta calidad y cuenta con una innovadora acción de cerrojo cronometrado que asegura un sello sólido de la puerta con una fuerza de cierre baja.

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Espesor 1.9mm
Espesor 14ga
Color Gris claro
Acabado Polvo recubierto
Código de color RAL 7035
Datos copiados
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.