Módulo de montaje superior ProLine G2
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Módulo de montaje superior ProLine G2
El módulo de montaje superior se instala en la parte superior del gabinete, lo que proporciona espacio para la gestión de cableado y facilita el paso de cables desde arriba al interior del gabinete. El módulo está construido a partir de un minimarco ProLine y, como tal, se puede unir para adaptarse a soluciones de múltiples bahías. Las cubiertas extraíbles se suministran con el módulo para fines de sellado, mientras que la tapa sólida estándar (se vende por separado o se incluye con el paquete industrial) se usa para alojar la solución a medida que se monta en la parte superior del módulo.
Estándares del sector
Clasificación ambiental NEMA Tipo 12
Detalles
Recursos
Características
- La solución incluye marco, cubiertas montadas a lo ancho y al fondo, juntas para sellar la unión entre la parte superior del marco y el módulo, y todos los herrajes de instalación para asegurarlo a la parte superior de un marco G2.
- La tapa sólida se vende por separado, pero también se incluye con el paquete industrial estándar.
- Alturas disponibles de 200 mm y 300 mm
- Incluye un sólo perno de tierra por cubierta.
Especificaciones
| Espesor | 1.5mm |
| Espesor | 16ga |
| Color | Gris claro |
| Acabado | Polvo recubierto |
| Código de color | RAL 7035 |
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.