Puertas sólidas ProLine G2 (doble o superpuestas dobles)


Puertas sólidas ProLine G2 (doble o superpuestas dobles)
Las puertas sólidas ProLine G2 (sencilla o doble superpuesta) presentan un abatimiento oscilante sólido y una alta capacidad de carga. El sistema de cierre de deslizamiento suave está fabricado con componentes de calidad e incorpora una innovadora acción de cerrojo temporizado que asegura un sello de puerta sólido con una fuerza de cierre baja. Se venden individualmente.
Detalles
Recursos
Características
- Sistema de cierre Smooth Glide: para un cierre de puerta suave, confiable y repetible durante la vida útil del gabinete
- Mango giratorio de perfil bajo con sistema de cierre; otras opciones disponibles.
- La junta de poliuretano sin uniones (componente certificado por UL) proporciona un sello hermético al polvo, impermeable, contra la humedad y contaminantes.
- Puertas sencillas disponibles para marcos de hasta 1000 mm de ancho
- Puertas dobles superpuestas disponibles para marcos de 800 mm de ancho y mayores
- Sistema de barra de puerta en todas las puertas
- Cerrojo cronometrado para asegurar que la parte superior e inferior de la puerta se cierren de manera confiable.
- Varilla de cerrojo duradera de doble brida y tres rodillos Delrin® para evitar el esmerilado de metal sobre metal.
- Sistema de cierre de 3 puntos para puertas ≥ 1000 mm de altura
- Manija de sistema de cierre estándar; otras opciones disponibles
- Las puertas sencillas pueden articularse a la izquierda o a la derecha (predeterminado a la izquierda); las puertas dobles superpuestas pueden tener la puerta primaria como la puerta izquierda o derecha (derecha predeterminada).
- Las puertas sólidas están terminadas con superficies chapadas pintadas.
- Bisagra de 140 grados estándar (está disponible la opción de bisagra de 180 grados)
- La puerta se puede invertir sin quitar las cubiertas laterales.
- Puede usarse en la parte delantera o trasera del gabinete; puede usarse en los laterales de gabinete con adaptador de puerta lateral (no incluido).
- Dos pernos de tierra
- Se incluyen los herrajes de montaje.
- Se venden individualmente
- Puertas dobles solapadas. Especificaciones adicionales: Puerta primaria con sistema de cierre de deslizamiento suave; la puerta secundaria tiene dos puntos de cerrojo con una palanca central para garantizar un cierre seguro de la puerta.
Especificaciones
Espesor | 1.9mm |
Espesor | 14ga |
Color | Gris claro |
Código de color | RAL 7035 |
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.