Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

ProLine G2 External Disconnect Barrier Panel; Photo Rendering, CAD Rendering; 36805; 36806; 36807; 36808; 36811; 36812; 36813; P2CBD185; P2CBD186; P2CBD205; P2CBD206; P2CBD208; P2CBD225; P2CBD226 . Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Panel de guía de cables ProLine G2 Sequestr

Similar en diseño y función al panel de guía de cables estándar, el panel de guía de cables ProLine G2 Sequestr se usa para unir gabinetes, y separa componentes de voltaje/amperaje más altos en el gabinete Sequestr ProLine G2 del gabinete de controles adyacente. El panel de guía de cables ProLine G2 Sequestr incorpora un recorte para el paso de los componentes de interbloqueo mecánico.

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Espesor 1.52mm
Espesor 16ga
Color Gris claro
Acabado Polvo recubierto
Código de color RAL 7035
Datos copiados
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.