Tapas de pagoda ProLine G2


Tapas de pagoda ProLine G2
Las tapas de pagoda se pueden usar en la parte superior de un gabinete modular para un enfriamiento activo. El diseño presenta una ventilación tipo pagoda elevada a prueba de goteo con un respiradero de extracción axial integral de 115 V e incluye sellos de junta para mantener una clasificación de gabinete NEMA 12.
Detalles
Recursos
Características
- Mantiene la clasificación de gabinete NEMA Tipo 12 cuando se instala.
- Respiradero pagoda elevado protegido contra goteo
- Ventilador axial integrado para enfriamiento activo
- Las tapas de pagoda de 1200 mm y más de ancho tienen un respiradero con una abertura tipo pagoda elevada protegida contra goteo colocada sobre un lado que se puede orientar para ventilación derecha o izquierda.
- Junta de poliuretano sin uniones entre la parte superior y el marco (componente certificado por UL) proporciona sello hermético al polvo y el agua contra la humedad y los contaminantes.
- Incluye cuatro pernos hexagonales de M12 para la instalación.
- Se pueden usar argollas de elevación (no incluidas) en lugar de pernos.
Especificaciones
Espesor | 1.9mm |
Espesor | 14ga |
Color | Gris claro |
Acabado | Polvo recubierto |
Código de color | RAL 7035 |
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.