Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

DSG-132 Product Photo Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Tapas de pagoda ProLine G2

Las tapas de pagoda se pueden usar en la parte superior de un gabinete modular para un enfriamiento activo. El diseño presenta una ventilación tipo pagoda elevada a prueba de goteo con un respiradero de extracción axial integral de 115 V e incluye sellos de junta para mantener una clasificación de gabinete NEMA 12.

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Espesor 1.9mm
Espesor 14ga
Color Gris claro
Acabado Polvo recubierto
Código de color RAL 7035
Datos copiados
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.