Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Modular Enclosure Systems > PROLINE G2 > Subpanel, Rack Mount and Grid Network; PG2_HD_Swing_Frame; PSF6; PSF8 Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Marco de rack abatible de alta resistencia ProLine G2

El marco de rack abatible de alta resistencia ProLine G2 permite girar los equipos para rack o paneles para rack de 19 pulgadas para facilitar el acceso. La nueva opción de pivote central permite una rotación de 350º con una clasificación de carga de 400 lb (181 kg). La opción de desplazamiento hacia la izquierda o hacia la derecha permite que el marco pivotee fuera del gabinete y pueda girar 140º. Las bisagras que proporcionan una rotación de 170º son un accesorio opcional.

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Espesor 2.66mm
Espesor 12ga
Color Gris claro
Acabado Polvo recubierto
Código de color RAL 7035
Datos copiados
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.