Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

PROLINE G2 Fully-Sealed 100-mm Plinth Base Joining Kit; Fully Sealed 100 mm Plinth Base Joining Kit; P2AJSB; P2AJSBHF Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Kit de unión de base de zócalo completamente sellado ProLine G2

El kit de unión de base de zócalo totalmente sellado proporciona un sello entre las aberturas de la placa de montaje lateral en las bases de zócalo totalmente selladas adyacentes en configuraciones de bahía unida. Se utiliza en combinación con el kit de unión lado a lado a lateral ProLine G2.

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Espesor 0.38in
Espesor 9.7mm
Color Negro
Acabado Suave mate
Datos copiados
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.