Repisa extraíble para marco ProLine G2
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Repisa extraíble para marco ProLine G2
La repisa extraíble para marco ProLine G2 se monta en el patrón de orificios verticales del marco, con una corredera integrada para facilitar el acceso a los dispositivos montados en la repisa.
Detalles
Recursos
Características
- Se instala en los montantes verticales del marco delantero y trasero.
- La repisa es de acero calibre 16 (1.5 mm), mientras que los soportes de montaje son acero calibre 12 (2.5 mm).
- Acabado de pintura en polvo de poliéster blanco
Especificaciones
| Espesor | 1.52mm |
| Espesor | 16ga |
| Color | Gris claro |
| Acabado | Polvo recubierto |
| Código de color | RAL 7035 |
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.