Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Manijas abatibles niveladas ProLine
Las manijas abatibles niveladas son opcionales para cualquier puerta sólida o de desconexión superior a 600 mm de altura, excepto los gabinetes de voz/datos y de ubicación conjunta. Están diseñadas ergonómicamente para proporcionar estilo y funcionalidad con un bajo perfil.
En la manija con anulador de destornillador, la seguridad de gabinete se proporciona mediante la función integrada de herramienta para apertura que libera la manija cuando se gira, permitiendo el acceso al gabinete.
En la manija del sistema de cierre, la función de sistema de cierre bloquea la manija para proporcionar seguridad al gabinete. Cuando la llave está en la posición de abierto, el botón pulsador libera la manija para proporcionar acceso al gabinete. Se entregan dos llaves.
En la manija del candado, el candado brinda seguridad cuando se usa un grillete de candado de hasta 5/16 pulgadas. El botón pulsador libera la manija para proporcionar acceso al gabinete.
For the DIN profile provision, the DIN Flush Handle is provided with the option to add your DIN profile lock or to accept Hoffman DIN profile lock PDKL (order separately).
Características
- Incluye la posibilidad de añadir su logotipo
- La manija puede instalarse para girar en sentido horario o en sentido contrario
Especificaciones
| Color | Jet Black |
| Acabado | Polvo recubierto |
| Código de color | RAL 9005 |
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Página de ventas
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.