Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Spgrst1c Product Photo Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Rejilla de montaje para barra de puerta ProLine

Las cintas se montan en la barra de puerta. Se utiliza para montar accesorios en la puerta. Con capacidad para hasta 45 kg (100 lb).

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Espesor 1.52mm
Espesor 16ga
Acabado Plateado
Datos copiados
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.