Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

PROLINEDisconClosed Product Photo Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Puertas de desconexión ProLine

Las puertas de desconexión proporcionan un medio para el montaje de brida desconectando los gabinetes ProLine. La desconexión transversal con bisagras proporciona acceso sin obstrucciones al interior, facilitando la instalación del equipo.

La desconexión transversal cuenta con bisagras para facilitar la instalación de la desconexión y el acceso máximo al subpanel. La barra de la puerta desmontable está incluida en la puerta de desconexión. La manija nivelada con anulador funciona con un sistema de cierre de 3 puntos en la puerta de desconexión y los cerrojos para la desconexión transversal. Se proporciona el interbloqueo desde la puerta primaria para desconectar la desconexión transversal. La desconexión transversal y la puerta de desconexión incluyen bisagras de 140 grados y están juntas para mantener la integridad del gabinete.

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Espesor 1.9mm
Espesor 14ga
Color Gris claro
Acabado Polvo recubierto
Código de color RAL 7035
Datos copiados
Métrico   |   Sistema imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.