Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

PJ2FB_Proline100mmSldBaseJnKit; PJ2FB; KIT; JOINING; BASEL; PHOTO RENDERING; CAD RENDERING Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Junta de base sólida ProLine de 100 mm, lateral a lateral

La unión proporciona un sellado entre las aberturas de la placa de montaje en bases sólidas adyacentes de 100 mm y se utiliza en combinación con cualquiera de los kits de unión de marcos de lado a lado. Un protector de borde de alambre de nylon (vea el dibujo) evita el desgaste y la abrasión de los alambres y cables.

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Espesor 0.19in
Espesor 5mm
Color Negro
Acabado Suave mate
Datos copiados
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.