Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

PROLINEPrntrShlfExtended Product Photo Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Estante de impresora

El estante de impresora se usa para soportar una impresora de alimentación continua. El estante se monta directamente en un marco ProLine. Las estanterías de papel son ajustables verticalmente. Toda la unidad se desliza a 17 pulgadas del gabinete, lo que permite una fácil accesibilidad. Admite marcos de 600 o 800 mm de ancho que tienen 600 mm o más.

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Espesor 1.52mm
Espesor 16ga
Color Gris claro
Acabado Polvo recubierto
Código de color RAL 7035
Datos copiados
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.