Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

PWA6000 Wire Processing Center Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Centro de procesado de cable

El Centro de Procesamiento de Cables optimiza la producción de cables, reduciendo el tiempo de procesamiento hasta en un 75%. El PWA6000 automatiza íntegramente el corte a medida, el pelado, el engarzado, el marcado y el agrupamiento de los cables, aumentando la productividad y asegurando una calidad consistente y precisa. La máquina dispone de un sistema interno de alimentación automatizada de cables (con 12 bobinas para distintos cables, 4 externos y 8 internos) que reduce el tiempo de recambio. Disponemos de un accesorio externo para almacenar cables adicionales, que puede alimentar la máquina sin tener que usar los carretes internos, lo cual reduce los tiempos de recambio. La máquina coloca los casquillos en ambos lados y marca los cables. Los cables terminados se agrupan en cintas adhesivas, en un orden predeterminado, para optimizar la preparación de pedidos. El proceso totalmente automatizado de prefabricación de cables optimiza el proceso de cableado de paneles, reduciendo así los costos.

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Datos copiados
Métrico   |   Sistema imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.