Marco de rack abatible parcial
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Marco de rack abatible parcial
Este marco de rack abatible parcial de 19 pulgadas se utiliza cuando se desea un marco abatible más pequeño y de servicio mediano. El equipo de rack liviano se adapta perfectamente a este marco abatible de 800 mm de alto, lo que proporciona 90º de rotación y una mayor accesibilidad.
Detalles
Recursos
Características
- Los soportes de las bisagras laterales se usan para montar el marco abatible, lo que permite un acceso libre por encima y por debajo del marco abatible.
- Se utiliza con gabinetes de cualquier altura y con bisagras a la derecha o a la izquierda.
- Equipado con bisagras, dos cerrojos de cuarto de vuelta y herrajes de montaje
- Cumple con RS-310-D estándares de montaje en rack ANSI/EIA:
- Los conjuntos de marcos de rack abatible se suministran con soportes de montaje; los marcos de rack abatible también pueden instalarse en los compartimentos derecho, izquierdo o en ambos de marcos de 1200 mm de ancho con verticales centrales.
- Los soportes de montaje abatibles se montan en el interior del marco en cualquier lugar vertical.
- Los soportes de montaje y el marco abatible se pueden ubicar a una profundidad variable usando rieles sujetadores; el bamboleo se reduce cuando se ubica a una profundidad distinta a la de montaje frontal.
Especificaciones
| Espesor | 2.66mm |
| Espesor | 12ga |
| Color | Gris claro |
| Acabado | Polvo recubierto |
| Código de color | RAL 7035 |
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.