Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

nema9bw_m_sq.png Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

NEMA tipo 9

Para usarse en áreas División 1 y 2 de Clase II, como se define en el artículo 500 del Código Eléctrico Nacional, con presencia de polvos combustibles.

Leer más Leer menos

Estándares del sector

UL clase II división 1 y áreas del grupo E, F y G

UL File No. E67456

N.º de archivo CSA: 42186

CSA certified for Class II Division 1 and 2 Group E, F and G locations

IEC 60529, IP60

CSA File No. 42186

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Código de color ANSI 61
Color Gris
Material Acero suave
Acabado Polvo recubierto
Datos copiados
Métrico   |   Sistema imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.