Kit de soporte de montaje


Kit de soporte de montaje
Los kits de soporte de montaje pueden instalarse en campo. DMFK1 y DMFK2 incluyen dos soportes de montaje externos de acero calibre 14 y sujetadores. CMFK, CMFKSS, and CMTGFT include four brackets per kit.
Detalles
Recursos
Características
- Los kits de pies de montaje de plástico están homologados para una carga máxima de 500 lb (227 kg)
- Cada kit incluye arandelas de sellado para mantener los tipos 4 y 12 después de la instalación
- Los kits de soporte de montaje de acero inoxidable y plástico están homologados para tipo 4X
- Se incluyen todos los herraje de montaje
Especificaciones
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.