Skip to main content

Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Oip106cr Product Photo Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Consoleta de acero dulce, tipo 12

Las consoletas son ideales para montar dispositivos pequeños de control o instrumentación donde el acceso deseable requiere una superficie de 30º o 60º. Estos gabinetes pueden montarse en cualquiera de los dos lados para ser colocados en escritorios, pedestales u otras superficies planas y lograr la máxima flexibilidad.

Leer más Leer menos

Estándares del sector

Certificación cUL conforme a CSA C22.2 n.º 94; tipo 12, 13; archivo n.º E61997

cUL Listed per CSA C22.2 No. 94; Type 12, 13; File No. E61997

NEMA/EEMAC Tipo 12, 13

IEC 60529, IP65

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Código de color ANSI 61
Color Gris
Material Acero suave
Acabado Polvo recubierto
Datos copiados
Métrico   |   Sistema imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.