Skip to main content

Seleccione su país/sus preferencias de idioma

PROLINELiftingEyesDetail Product Photo Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Argollas de elevación

Las argollas de elevación se usan para levantar los marcos modulares ProLine y para fijar los accesorios superiores ProLine al marco. Las argollas de elevación se enroscan en los bloques de esquina en un marco. Suministrados en juegos de cuatro, las argollas de elevación están diseñadas para elevar por encima de la cabeza junto con grilletes y una barra de separación. Se prefiere el uso de grilletes en lugar de ganchos. El ángulo entre la parte superior del gabinete y el cable o la cadena debe ser de al menos 45°. Use sólo eslingas y barras separadoras que estén diseñadas para la aplicación específica y cumplan con las regulaciones establecidas por OSHA, ASME, ISA, ASTM y otras agencias reguladoras.

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Datos copiados
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.