Caja para teclado, tipo 4
 Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
        
        Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
       
        Caja para teclado, tipo 4
La caja del teclado está diseñada para colocarse en una superficie exterior de un gabinete a fin de proporcionar una carcasa externa Tipo 4 autónoma para un teclado. La caja se fija a la superficie del gabinete con 4 pernos.
                                      Detalles
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
  
        
                                                                                                        Recursos
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                                                
Características
- Se proporcionan un orificio grande y un tapón de goma para el cable y el enchufe del teclado.
- La cubierta con bisagras se sostiene con cables flexibles en la posición abierta.
- Una bandeja para mouse izquierda y derecha se desliza por debajo de la superficie de montaje del teclado.
- Se suministran tiras de VELCRO con adhesivo a presión para acoplar un teclado.
- Se proporciona un soporte de almacenamiento interno para mouse.
- Cubra los cerrojos con un cerrojo ranurado de un cuarto de vuelta.
- Se encuentran disponibles manijas e insertos de cerrojo opcionales Concept.
Especificaciones
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.