Kit de unión interna de esquina | Armarios autoportantes, CCM
        
        Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
      
        Kit de unión interna de esquina | Armarios autoportantes, CCM
Los soportes fáciles de montar, sin necesidad de herramientas, permiten una unión firme y segura, algo muy importante si es necesario levantar los armarios.
                                      Detalles
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
  
        
                                            Ventajas
          
          
        
        
                        
            
        
      
    
  
        
                                                                          Recursos
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                          Vídeo
          
          
        
        
                        
            
        
  
  
                                                
            
      
  
          
                                      
            
      
  
          
                    
      
    
  
        
                                            Accesorios
          
          
        
        
                        
            
        
  
          
        
  
      
      
        
      
    
        
          
      
      
    
  
        
                                                                                                      
Características
- Descripción: Para una sujeción adicional al elevar armarios unidos que están totalmente equipados. Puede usarse con las placas separadoras SPD.
 - Material: Acero galvanizado de 3 mm.
 - Cantidad por embalaje: 4 soportes con accesorios de montaje.
 - Comentario: Estos soportes no deben usarse en combinación con una placa de montaje si se montan en el costado del gabinete o en combinación con la placa de montaje de relleno (MPF), a menos que las placas de montaje se lleven hacia adelante 50 mm
 
Especificaciones
Manual de instalación/Hoja de instrucciones


        Obligatorios
      
      - Advertencia
 - Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.