Barra de interconexión, FMB


Barra de interconexión, FMB
Esta barra de conexión acopla mecánicamente un actuador del sistema con el kit de interbloqueo de la puerta secundaria y permite abrir la puerta secundaria únicamente tras haber abierto la puerta principal.
Detalles
Ventajas
Recursos
Accesorios
Características
- Descripción: Para armarios MCF/MCS. Interconecta mecánicamente las puertas esclavas a la puerta maestra. La longitud de la barra se corresponde con al ancho de la puerta del armario.
- Material: Acero zincado.
- Cantidad por embalaje: 5 piezas con material de montaje.
- Beneficio: la puerta primaria depende completamente de la puerta primaria del gabinete cuando se monta junto con el sistema activador FMA y el kit de interbloqueo de la puerta secundaria FMS, lo que significa que la puerta secundaria solo puede abrirse si primero se abre la puerta primaria
- Comentario: para armar un sistema de gabinetes que conste de varias puertas, cada una con un sistema integrado de interbloqueo, cada puerta primaria y secundaria adyacente requerirá que se monte un sistema de interbloqueo
- El sistema de interbloqueo consta de: activador de sistema FMA, barra de interbloqueo FMB y kit de interbloqueo de puerta secundaria FMS
Especificaciones
Espesor | 3mm |
Espesor | 11ga |
Material | Acero suave |
Acabado | Zinc plateado |
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Obligatorios
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.