Skip to main content

Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Wp2537 Product Photo Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Canaleta con cubierta abatible para cableado, tipo 12

El ducto para cableado con cubierta con bisagras Tipo 12 se utiliza para proteger cables y su distribución, uniones y terminaciones en una variedad de aplicaciones. Este ducto para cableado cumple con los requisitos de funcionalidad básica para aplicaciones húmedas o sucias, con la característica adicional de una cubierta de abrazadera de tornillo con bisagras que facilita el acceso.

Leer más Leer menos

Estándares del sector

UL 870 Listed; File No. E27524

CSA, archivo N.º 42184, Tipo 1

JIC standards EGP-1-1967 and EMP-1-1967

CSA, File No. 42184, Type 1

IEC 60529, IP55

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Código de color ANSI 61
Acabado Galvanizado; Polvo recubierto
Color Gris
Material Acero suave
Datos copiados
Métrico   |   Sistema imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.