Kit de montaje magnético para servicio pesado


Kit de montaje magnético para servicio pesado
The heavy-duty magnetic mounting kit can be used to secure any device or component to a flat steel surface. Each kit includes 2 magnets with a minimum holding load of 25 kg on each side. Supplied with two 10-32 nylon wing nuts and two flat washers for mounting on any bracket.
Detalles
Recursos
Características
- 0
- Purchase screw mounting brackets separately
- Two magnets, 2 nylon thumb nuts, and 2 flat washers are included
Especificaciones
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.