Skip to main content

Seleccione su país/sus preferencias de idioma

LEDMAG_MagneticKitHvyDutyLight Photo Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Kit de montaje magnético para servicio pesado

The heavy-duty magnetic mounting kit can be used to secure any device or component to a flat steel surface. Each kit includes 2 magnets with a minimum holding load of 25 kg on each side. Supplied with two 10-32 nylon wing nuts and two flat washers for mounting on any bracket.

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Datos copiados
Métrico   |   Sistema imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.