Sistema de barra de tierra
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Sistema de barra de tierra
Están disponibles tres tamaños de barras de tierra y así como soportes de montaje aislados. Las barras incluyen orificios roscados M6 y M5 para proporcionar un punto común para el equipo de conexión a tierra. Se adapta a todos los gabinetes si se monta verticalmente. Consulte la tabla para montaje horizontal.
Estándares del sector
Componente certificado UL; Archivo N.º E61997
Detalles
Recursos
Características
- Las barras son de cobre chapado con orificios roscados M6 y M5; el soporte de montaje está aislado.
- Se adapta a todos los gabinetes si se monta verticalmente; para montaje a profundidad, la longitud de 200 mm cabe en el marco de 400 mm de profundidad, 400 mm caben en 600 mm, y 600 mm caben 800 mm.
- Herrajes de montaje y sujetadores M5, M6 para conexión a tierra incluidos
Especificaciones
| Espesor | 0.25in |
| Espesor | 6.4mm |
| Acabado | Plateado |
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.