Juntas para ensamblaje, AGC
 Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
        
        Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
       
        Juntas para ensamblaje, AGC
La junta de polietileno ayuda a mantener el índice de protección combinado del armario a fin de proteger los componentes y el equipo instalado en su interior.
                                      Detalles
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
            
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
  
        
                                            Ventajas
          
          
        
        
                        
            
        
      
    
  
        
                                                                          Recursos
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                                                
Características
- Descripción: Se utiliza cuando se necesita combinar armarios murales (MAS/MAD/MAP). Juntas de estanqueidad combinables para ser usadas en la unión por la salida de cables.
- Material: Espuma de polietileno de 8 mm de espesor.
- Cantidad por embalaje: 2 piezas con accesorios de montaje.
- El grado de protección de los gabinetes combinados se ajusta al del gabinete con el menor grado de protección
- Incluye junta de polietileno
Especificaciones
| Espesor | 0.31in | 
| Espesor | 8mm | 
| Color | Negro | 
| Material | Espuma de polietileno | 
| Acabado | Suave mate | 
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.