Gland Plate, 12 Gauge, for Free-Stand Enclosure, Type 4 and 12
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Gland Plate, 12 Gauge, for Free-Stand Enclosure, Type 4 and 12
La placa de montaje independiente, Tipo 4 y 12, calibre 12 está diseñada para usarse con gabinetes de calibre 10 y calibre 12. Permite una salida de cables y placa de entrada mientras mantiene la integridad UL/NEMA del gabinete. Se incluye la junta con adhesivo sensible a la presión aplicarse después de completar las modificaciones deseadas.
Detalles
Recursos
Características
- Mantiene el Tipo 4 y Tipo 12 de UL/NEMA si se instala correctamente en un gabinete nVent HOFFMAN
Especificaciones
| Código de color | ANSI 61 |
| Color | Gris |
| Material | Acero suave |
| Acabado | Polvo recubierto |
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.