Kit de juntas
Los kits de juntas resultan ideales para reemplazar sellos de espuma preinstalados dañados o desgastados o sellos en tira para gabinetes. Disponibles en EPDM o material de silicona, estos kits de juntas permiten sustituir la junta actual así como proporcionar una solución para actualizar la junta del gabinete para aplicaciones exigentes. Los kits que se ofrecen con juntas de diferentes tamaños pueden usarse en gabinetes de montaje en pared o independientes/montaje en piso.
Estándares del sector
Componente cUL reconocido por CSA C22.2 N.° 94; Archivo N.º E61997
cUL Component Recognized per CSA C22.2 No 94; File No. E61997
Apropiado para la instalación de campo para el sello de la puerta, cubierta y placas de montaje en modelos de gabinete HOFFMAN con clasificación Tipos 4, 4X y 12.
Características
- Se coloca dentro de la puerta del gabinete y proporciona una barrera de sellado entre la carcasa y la puerta del gabinete.
- Los kits de juntas EPDM resultan ideales para reemplazar juntas para gabinetes dañadas o desgastadas.
- La junta de silicona forma un sello seguro que protege contra la entrada de agua y polvo en temperaturas extremas.
- Las juntas de silicona pueden usarse para actualizar la junta de corriente para aplicaciones duras o para sustituir la junta de silicona actual.
- La junta de tira está lista para instalación de campo con sellador e instrucciones incluidos.
- Juntas disponibles en .63 pulg. (16 mm) para gabinetes de montaje en pared
- Juntas disponibles en 1.00 pulg. (25 mm) para gabinetes independientes y de montaje en piso
- Cada kit incluye un rollo de 20 pies (6 m) de juntas de tira.
Especificaciones
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.