Skip to main content

Seleccione su país/sus preferencias de idioma

F44WFFSS_FTWW4X_FlexFit, Commercial > Cable and Wire Management > Feed-Through Wireway > Stainless Steel Feed-through NEMA Type 4X Wireway, Flexible Fitting, F44WFFSS, F66WFFSS Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Accesorio flexible, acero inoxidable, pasante

Los accesorios flexibles de acero inoxidable pasantes se usan para aislar un recorrido del ducto para cables de golpes y vibraciones o para compensar la desalineación. Se utiliza cuando se requieren ángulos inusuales (que no excedan 90 grados). Permite el movimiento de una máquina o estación de control conectada a un ducto para cables. Fuelle de hipalón con bridas de acero. Se conecta a otras secciones del ducto y accesorios y protege alambres y cables en aplicaciones muy húmedas o altamente corrosivas limpiadas a presión muy frecuentemente.

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Material Hypalon Rubber Bellow
Acabado Texturizado
Datos copiados
Métrico   |   Sistema imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.