Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

A643DSC photo Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Flat and Dome Cover, Contoured, Type 4

Una solución económica para una amplia gama de aplicaciones de cableado eléctrico y terminales que no requieren un panel posterior; este gabinete presenta esquinas redondeadas y estéticas, y está disponible en modelos de cubierta plana y cúpula para flexibilidad de montaje.

Leer más Leer menos

Estándares del sector

Certificación cUL según CSA C22.2 N.° 94; Tipo 4, 6, 12, 13; Archivo N.º E61997

cUL Listed per CSA C22.2 No. 94; Type 4, 6, 12, 13; File No. E61997

CSA, archivo N.º 42186: Tipo 4, 12 y 13

CSA, File No. 42186: Type 4, 12, and 13

IEC 60529, IP67

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Código de color ANSI 61
Color Gris
Material Acero suave
Acabado Polvo recubierto
Datos copiados
Métrico   |   Sistema imperial

Diagramas

Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.