Canaleta de cableado con cubierta abisagrada NEMA Tipo 12, 6.00 x 6.00 x 18.00, acero, gris
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Canaleta de cableado con cubierta abisagrada NEMA Tipo 12, 6.00 x 6.00 x 18.00, acero, gris
N.º de catálogo: F66T18HC
El ducto para cableado con cubierta con bisagras Tipo 12 se utiliza para proteger cables y su distribución, uniones y terminaciones en una variedad de aplicaciones. Este ducto para cableado cumple con los requisitos de funcionalidad básica para aplicaciones húmedas o sucias, con la característica adicional de una cubierta de abrazadera de tornillo con bisagras que facilita el acceso.
Estándares del sector
UL 870 Listed; File No. E27524
CSA, archivo N.º 42184, Tipo 1
JIC standards EGP-1-1967 and EMP-1-1967
CSA, File No. 42184, Type 1
IEC 60529, IP55
Detalles
Recursos
CAD
Distribuidores en su área
Características
- Uniones y extremos continuamente soldados y pulidos
- Sin orificios ni chiqueadores
- Bisagras a tope
- Abrazaderas de tornillo externas
- Junta y adhesivo resistentes al aceite
Especificaciones
Atributos del producto
Número de boletín
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
GENERACIÓN DE CAD
A continuación, se muestra una lista de distribuidores autorizados que actualmente tienen este artículo en stock:
| Distribuidor | Cantidad | Fecha en stock |
|---|
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.